ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62901

アクティブ

1.5mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPJ) 9 3 mm² 2 x 1.5
  • 高効率で、広いデューティ サイクルと広い負荷範囲に対応
    • IQ:4µA (代表値)
    • 2.5MHz と 1.0MHz から選択可能なスイッチング周波数
    • RDS(ON):ハイサイド 62mΩ、ローサイド 22mΩ
    • 自動効率向上 (AEE)
  • 1.5mm × 2.0mm、0.5mm ピッチの小型 VQFN パッケージ
  • 最大 1A の連続出力電流
  • -40°C~150℃の範囲で ±0.9% の帰還電圧精度
  • 構成可能な出力電圧:
    • VFB 外部分圧器:0.6V~5.5V
    • VSET 内部分圧器:0.4V~5.5V の 16 通りの選択肢
  • 100% モードを備えた DCS-Control トポロジ
  • きわめてフレキシブルで優れた使いやすさ
    • 単層ルーティング用に最適化されたピン配置
    • 高精度イネーブル入力
    • 強制 PWM または自動パワーセーブ モード
    • パワー グッド出力
    • 選択可能なアクティブ出力放電
    • 可変ソフトスタートおよびトラッキング
  • 外部ブートストラップ コンデンサ不要
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62901 を使用するカスタム設計を作成
  • 高効率で、広いデューティ サイクルと広い負荷範囲に対応
    • IQ:4µA (代表値)
    • 2.5MHz と 1.0MHz から選択可能なスイッチング周波数
    • RDS(ON):ハイサイド 62mΩ、ローサイド 22mΩ
    • 自動効率向上 (AEE)
  • 1.5mm × 2.0mm、0.5mm ピッチの小型 VQFN パッケージ
  • 最大 1A の連続出力電流
  • -40°C~150℃の範囲で ±0.9% の帰還電圧精度
  • 構成可能な出力電圧:
    • VFB 外部分圧器:0.6V~5.5V
    • VSET 内部分圧器:0.4V~5.5V の 16 通りの選択肢
  • 100% モードを備えた DCS-Control トポロジ
  • きわめてフレキシブルで優れた使いやすさ
    • 単層ルーティング用に最適化されたピン配置
    • 高精度イネーブル入力
    • 強制 PWM または自動パワーセーブ モード
    • パワー グッド出力
    • 選択可能なアクティブ出力放電
    • 可変ソフトスタートおよびトラッキング
  • 外部ブートストラップ コンデンサ不要
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62901 を使用するカスタム設計を作成

TPS62901 は、使いやすく、高効率、小型、フレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。スイッチング周波数を 2.5MHz ないしは 1.0MHz から選択できるため、小型のインダクタが使用可能であり、高速な過渡応答を実現します。このデバイスは、DCS-Control トポロジにより ±1% の高い VOUT 精度をサポートしています。3V~17V の広い入力電圧レンジで動作するため、12V 電源レール、シングル セルまたはマルチ セルのリチウムイオン、5V または 3.3V レールなど、各種の公称入力に対応します。

TPS62901 は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ モードに移行し (自動 PFM/PWM 選択時)、高効率を維持します。また、非常に小さな負荷でも高い効率を実現するため、静止電流は 4µA (代表値) と小さくなっています。AEE がイネーブルの場合、VIN、VOUT、負荷電流の全体にわたる高効率を実現します。このデバイスは、内部および外部分圧器、スイッチング周波数、出力電圧放電、自動パワー セーブ モードまたは強制 PWM 動作を設定する MODE/S-CONF 入力を備えています。

このデバイスは、サイズが 1.50mm × 2.00mm、ピッチが 0.5mm の小型 9 ピン VQFN パッケージで供給されます。

TPS62901 は、使いやすく、高効率、小型、フレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。スイッチング周波数を 2.5MHz ないしは 1.0MHz から選択できるため、小型のインダクタが使用可能であり、高速な過渡応答を実現します。このデバイスは、DCS-Control トポロジにより ±1% の高い VOUT 精度をサポートしています。3V~17V の広い入力電圧レンジで動作するため、12V 電源レール、シングル セルまたはマルチ セルのリチウムイオン、5V または 3.3V レールなど、各種の公称入力に対応します。

TPS62901 は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ モードに移行し (自動 PFM/PWM 選択時)、高効率を維持します。また、非常に小さな負荷でも高い効率を実現するため、静止電流は 4µA (代表値) と小さくなっています。AEE がイネーブルの場合、VIN、VOUT、負荷電流の全体にわたる高効率を実現します。このデバイスは、内部および外部分圧器、スイッチング周波数、出力電圧放電、自動パワー セーブ モードまたは強制 PWM 動作を設定する MODE/S-CONF 入力を備えています。

このデバイスは、サイズが 1.50mm × 2.00mm、ピッチが 0.5mm の小型 9 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TPS62902 アクティブ 1.5mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、2A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Pin-to-pin 2-A output current
TPS62903 アクティブ 1.5mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Pin-to-pin 3-A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62901 1.5mm × 2mm QFN パッケージ封止、3V~17V、高効率、低 IQ 、降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 6日
アプリケーション・ノート How to Best Use TPS62903 for a Given Application Requirement PDF | HTML 2021年 8月 13日
アプリケーション・ノート Comparison of TPS6290x vs. TPS621x0 PDF | HTML 2021年 7月 23日
アプリケーション概要 Multi-Function Pins for Easy Designing PDF | HTML 2021年 7月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 7日
証明書 TPS62901EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62901EVM-069 — 1.5mm x 2mm QFN パッケージ封止、17VIN、1A、低静止電流 (IQ) 降圧コンバータの評価基板

TPS62901EVM-069 (BSR069-001) 評価基板 (EVM) を使用すると、1.5mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS62901 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、最大 17V の入力電圧範囲で動作し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS62901 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62901 PSpice Transient Model

SLVMDO8.ZIP (243 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

BSR069A Gerbers

SNVC242.ZIP (394 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPJ) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ