JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
TPS62901 は、MODE/S-CONF ピンを使うことで、FB/VSET ピンをフィードバック・ピンとして使用し、外付け抵抗分圧器で VO を検出する従来型の構成に設定できます。TPS62901 は、16 種類の固定出力電圧構成に設定することもできます。これらの電圧は、FB/VSET ピンと GND との間の外付け抵抗によって設定されます。この構成では、本デバイスの VOS 端子で VO が直接検出されます。
本デバイスが従来型の可変 VO 動作で動作するよう構成されている場合、FB/VSET ピンがフィードバック・ピンとして使われ、外付け分圧器回路を通して VO を FB/VSET ピンで検出する必要があります。図 6-2 に、この構成の代表的な回路を示します。