JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
より大きい値を使うと入力電流リップルがさらに低減されるとはいえ、ほとんどのアプリケーションで 10µF (公称値) は十分な大きさであり、この値が推奨されます。入力コンデンサは、入力電圧の過渡イベントを和らげ、また、コンバータが電源の影響を受けないようにします。最良のフィルタ処理を行うため、低 ESR の積層セラミック コンデンサ (MLCC) を推奨します。また、このコンデンサは、VIN と GND との間に、これらのピンにできるだけ近づけて配置する必要があります。
タイプ (1) | 静電容量 (公称値) [µF] | 定格電圧 [V] | サイズ | 製造元 |
---|---|---|---|---|
C3216X7R1E106K160AB | 10 | 25 | 0805 | TDK |
C2012X7S1A226M125AC | 22 | 10 | 0805 | TDK |