JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
外付け部品は、アプリケーションのニーズだけでなく、デバイスの制御ループの安定性基準も満たしている必要があります。TPS62901 は、特定の範囲内の外部部品で動作するよう最適化されています。LC 出力フィルタのインダクタと容量をともに考慮する必要があります。これらは二重極 (ダブル ポール) を生成し、コンバータのコーナー周波数を設定します (セクション 7.2.2.7 を参照)。 表 7-3 を使用すると、出力フィルタ部品の選択が容易になります。表 7-3 の値は公称値です。実効的な容量は、+20% または -50% 変化するものと考えました。