JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
TPS62901 には、このセクションで説明する強制 PWM モードと、セクション 6.4.3 で説明した PWM/PWM という 2 つの動作モードがあります。
PWM モードになるように MODE/S-CONF ピンを設定すると、TPS62901 は公称スイッチング周波数 2.5/1.0MHz の連続導通モード (CCM) のパルス幅変調で動作します。PWM の周波数変動は制御されており、VIN、VOUT、インダクタンスに依存します。強制 PWM モードでのオン時間は次の式 3 で与えられます。