JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
TPS62901 には、出力電圧が目標値に達し、本デバイスの準備が整ったかどうかを示すため、パワー グッド (PG) 機能が内蔵されています。PG 信号は、スタートアップ時の複数のレールのシーケンシングに使用できます。PG ピンは、推奨入力電圧レベルに合致する任意の電圧に接続されたプルアップ抵抗を必要とするオープン ドレイン出力です。EN、UVLO (低電圧誤動作防止)、サーマル シャットダウンにより本デバイスがターンオフされると、PG は Low になります。PG ピンが Low に維持されるには、VIN が印加され続けている必要があります。
パワー グッド出力を使用しない場合、このピンを GND に接続するか、オープンのままにすることを推奨します。
ロジック信号 | PG のステータス | |||
---|---|---|---|---|
VI | EN ピン | サーマル シャットダウン | VO | |
VI > UVLO | High | なし | 目標の VO | 高インピーダンス |
VO < 目標値 | Low | |||
あり | x | Low | ||
Low | x | x | Low | |
1.8V< VI < UVLO | x | x | x | Low |
VI < 1.8V | x | x | x | 未定義 |