JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
本デバイスが VSET 動作を行うように構成されている場合、内部抵抗分圧器によって、VOS ピンを通してのみ VO が検出されます。VO の目標値は、VSET ピンと GND との間に接続された外付け抵抗によって設定されます。図 6-3 に、この構成の代表的な回路を示します。
# | 抵抗値 [Ω] | VO の目標値 [V] |
---|---|---|
1 | GND | 1.2 |
2 | 4.64k | 0.4 |
3 | 5.76k | 0.6 |
4 | 7.15k | 0.8 |
5 | 8.87k | 1.0 |
6 | 11.0k | 1.1 |
7 | 13.7k | 1.3 |
8 | 16.9k | 1.35 |
9 | 21.0k | 1.8 |
10 | 26.1k | 1.9 |
11 | 40.2k | 2.5 |
12 | 61.9k | 3.8 |
13 | 76.8k | 5.0 |
14 | 95.3k | 5.1 |
15 | 118.0k | 5.5 |
16 | 249.00k 以上 / オープン | 3.3 |