JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
本デバイスの接合部温度 TJ は内蔵の温度センサによって監視されています。TJ が上昇し、サーマル・シャットダウン・スレッショルド TSD を上回ると、本デバイスはシャットダウンします。ハイサイドとローサイドの両方のパワー FET がターンオフし、PG が Low に遷移します。TJ がヒステリシスを下回ると、コンバータはソフトスタートを発端に、通常動作に復帰します。PFM スキップが一時的に停止している間、サーマル・シャットダウン機能は無効化されています。シャットダウンまたはリスタートは、スイッチング・サイクル中にのみトリガされます。セクション 6.4.3 を参照してください。