JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
TPS62901 ファミリのデバイスは、式 18 で計算されるコーナー周波数に対応する L-C フィルタの組み合わせにより安定化するように内部的に補償されます。

インダクタンスとセラミック コンデンサの実績のある公称値をセクション 7.2.2.3 に示します。これらの値を使うことを推奨します。 別の値を使っても動作しますが、影響を受けるループの安定性に注意する必要があります。詳細な LC 安定性マトリクスを含む詳細については、SLVA463 を参照してください。
TPS62901 デバイスには、VOS ピンと FB ピンとの間に接続された 3pF のフィードフォワード コンデンサが内蔵されています。このコンデンサは周波数動作に影響を及ぼし、フィードバック分圧器の抵抗と相まって、式 19 と式 20 に従って、制御ループに極とゼロを形成します。


TPS62901 デバイスは、極とゼロが特定の位置に存在しなくても安定しますが、アプリケーションの特定の要求に合わせてそれらの位置を調整すると、パワーセーブ モード時の性能の向上、過渡応答の改善、またはそれらの両方を実現できます。外付けのフィードフォワード コンデンサを追加することもできます。安定性と過渡応答との関係の最適化の詳細については、SLVA289 と SLVA466 を参照してください。