JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
TPS62901 の出力電圧は可変です。VOUT と GND との間に接続された抵抗分圧器を使って、本デバイスの出力電圧を 0.6V~5.5V に設定できます。FB ピンの電圧は 600mV にレギュレートされています。式 10 から、抵抗分圧器の選択によって出力電圧の値が設定されます。2μA 以上の電流を許容できる抵抗値を選択することを推奨します。これは、R2 の値が 400kΩ を超えないことを意味します。設計の精度と信頼性を高めるため、より小さい抵抗値を推奨します。

VFB = 0.6V (標準値) の場合:
| 公称出力電圧 | R1 | R2 | 出力電圧の正確な値 |
|---|---|---|---|
| 0.75V | 24.9kΩ | 100kΩ | 0.749V |
| 1.2V | 100kΩ | 100kΩ | 1.2V |
| 1.5V | 150kΩ | 100kΩ | 1.5V |
| 1.8V | 200kΩ | 100kΩ | 1.8V |
| 2.0V | 49.9kΩ | 21.5kΩ | 1.992V |
| 2.5V | 100kΩ | 31.6kΩ | 2.498V |
| 3.0V | 100kΩ | 24.9kΩ | 3.009V |
| 3.3V | 113kΩ | 24.9kΩ | 3.322V |
| 5.0V | 182kΩ | 24.9kΩ | 4.985V |