JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
デバイス 2 は、SS/TR ピンに印加される電圧に追従します。SS/TR が 0.8V に上昇すると、VFB の 0.6V 基準電圧に従い、出力電圧が上昇します。
デバイス 1 の 3.8V をトラッキングするには、デバイス 1 の分圧器の出力が 0.6V のときに、デバイス 2 の SS/TR の抵抗分圧器で 0.8V を出力する必要があります。SS/TR ピンからの 2.5µA の出力電流には、R7 と R8 で形成される抵抗分圧器のオフセット電圧が伴います。したがって、R7 // R8 の等価抵抗は 15kΩ 未満に維持する必要があります。