このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS62A04B および TPS62A04AB は同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、4A の出力電流を定常的に供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モード、2.2MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、TPS62A04B デバイスのバリアントは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。このデバイス ファミリの A バリアント (TPS62A04AB) は、負荷条件に関係なく、常にPWMモードを維持します。このデバイスは、安定した周波数と最小リップルを維持します。
TPS62A04B および TPS62A04AB は、外付けの抵抗デバイダを使用して出力電圧を設定します。内部のソフトスタート回路によって起動時の突入電流を制限し、パワー グッド信号が出力電圧が正しいことを示します。過電流保護機能と、加熱保護機能の組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。これらのデバイスは、SOT563 パッケージで供給されます。
部品番号 (2) | モード | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
TPS62A04B | PSM、PWM | DRL (SOT563、6) | 1.60mm × 1.60mm |
TPS62A04AB | FPWM |