JAJSCT0 December 2016 TPS63027
PRODUCTION DATA.
TPS63027は高効率で静止電流の低い昇降圧型コンバータで、入力電圧が出力電圧よりも高い、または低いアプリケーションに適しています。出力電流は、昇圧モードで最大2A、降圧モードで最大4Aです。スイッチ内の最大平均電流は、標準値4.5Aに制限されます。TPS63027は入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、入力電圧範囲の全体にわたって出力電圧をレギュレートし、モード間のシームレスな移行を保証します。この昇降圧型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。PFM/PWMピンを使用して、自動PFM/PWMモードの動作と、強制PWM動作を選択できます。PWMモードでは、通常2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分割抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、2.1mm×2.1mmの25ピンWCSPパッケージに搭載されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS63027 | DSBGA (25) | 2.1mm×2.1mm |