DATA SHEET
TPS63036 超小型 WCSP に搭載した高効率昇降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
(デバイスの起動時は 2V より高いこと)
- 可変出力電圧範囲:1.2V~5.5V
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- 動作時静止電流:25µA
- パワー・セーブ・モードへのシームレスな遷移
- 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
- モード間の自動遷移
- 2.4MHz の固定周波数で動作
- 外部クロックへの同期が可能
- 安全で堅牢な動作を実現する機能
- 超小型の 8 ピン、ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP):1.814mm × 1.076mm