TPS6306x デバイスは、3 セルから最大 6 セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または 1 セル / 2 セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー・バッテリを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。2 セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・バッテリから最大 2A の電流を出力でき、5V またはそれ以下まで放電できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時には、コンバータはパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値 2.25A に制限されています。出力電圧は、外付けの抵抗デバイダを使用してプログラムすることも、チップ内部で固定することもできます。バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルにできます。シャットダウン中は、バッテリーから負荷が切断されます。
これらのデバイスは、3mm x 3mm、10 ピンの WSON (DSC) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS63060 | WSON (10) | 3.00mm x 3.00mm |
TPS63061 |