TPS631000 は、固定周波数でピーク電流モード制御を行う昇降圧コンバータです。このデバイスのピーク電流制限 (標準値) は 3A で、入力電圧範囲は 1.6V~5.5V です。TPS631000 は、システム・プリレギュレータおよび電圧スタビライザ用の電源ソリューションを実現します。
入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ・サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8μA の静止電流とパワー・セーブ・モードの電力により、軽負荷から無負荷までの状況で最高の効率を実現します。
TPS631000 は、1.2mm × 2.1mm SOT-583 パッケージ、 1μH インダクタ、1 個の 0805 出力コンデンサを使用した非常に小型のソリューション・サイズを提供します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS631000 | SOT-583 | 1.6mm × 2.1mm |
PIN | I/O(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
VOUT | 1 | PWR | Power stage output |
LX2 | 2 | PWR | Inductor switching node of the boost stage |
LX1 | 3 | PWR | Inductor switching node of the buck stage |
VIN | 4 | PWR | Supply input voltage |
EN | 5 | I | Device enable. Set High to enable and Low to disable. It must not be left floating. |
MODE | 6 | I | PFM/PWM selection. Set Low for power save mode, set High for forced PWM. It must not be left floating. |
GND | 7 | PWR | Power ground |
FB | 8 | I | Voltage feedback. Sensing pin |