ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS631000

アクティブ

1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.3 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 2.9 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.3 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 2.9 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 1.2V~5.3V の出力電圧範囲 (調整可能)
  • 高い出力電流能力、3A ピーク・スイッチ電流
    • VIN ≧ 3V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:2A
    • VIN ≧ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:1.5A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流 8µA (標準値)
    • パワーセーブ・モード
  • 1A 電流ステップで 150mV の負荷ステップ応答
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 20mV 未満の出力リップルでのシームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 過電流イベントおよび短絡保護
    • アクティブ・ランプを採用したソフト・スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 小型の 1µH インダクタ
    • 0805 出力コンデンサ 1 個で VOUT の全範囲にわたって動作
  • WEBENCH Power Designer により、TPS631000 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 1.2V~5.3V の出力電圧範囲 (調整可能)
  • 高い出力電流能力、3A ピーク・スイッチ電流
    • VIN ≧ 3V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:2A
    • VIN ≧ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:1.5A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流 8µA (標準値)
    • パワーセーブ・モード
  • 1A 電流ステップで 150mV の負荷ステップ応答
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 20mV 未満の出力リップルでのシームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 過電流イベントおよび短絡保護
    • アクティブ・ランプを採用したソフト・スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小型ソリューション・サイズ
    • 小型の 1µH インダクタ
    • 0805 出力コンデンサ 1 個で VOUT の全範囲にわたって動作
  • WEBENCH Power Designer により、TPS631000 を使用するカスタム設計を作成

TPS631000 は、固定周波数でピーク電流モード制御を行う昇降圧コンバータです。このデバイスのピーク電流制限 (標準値) は 3A で、入力電圧範囲は 1.6V~5.5V です。TPS631000 は、システム・プリレギュレータおよび電圧スタビライザ用の電源ソリューションを実現します。

入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ・サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー・セーブ・モードの電力により、軽負荷から無負荷までの状況で最高の効率を実現します。

TPS631000 は、1.2mm × 2.1mm SOT-583 パッケージ、 1µH インダクタ、1 個の 0805 出力コンデンサを使用した非常に小型のソリューション・サイズを提供します。

TPS631000 は、固定周波数でピーク電流モード制御を行う昇降圧コンバータです。このデバイスのピーク電流制限 (標準値) は 3A で、入力電圧範囲は 1.6V~5.5V です。TPS631000 は、システム・プリレギュレータおよび電圧スタビライザ用の電源ソリューションを実現します。

入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ・サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー・セーブ・モードの電力により、軽負荷から無負荷までの状況で最高の効率を実現します。

TPS631000 は、1.2mm × 2.1mm SOT-583 パッケージ、 1µH インダクタ、1 個の 0805 出力コンデンサを使用した非常に小型のソリューション・サイズを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション サイズの昇降圧コンバータ TPS631010 has smaller WCSP package and wider output voltage range
TPS631011 アクティブ 1.5A 出力電流の昇降圧コンバータ Similar specification, but non-I2C with SOT package
TPS631013 アクティブ I2C 搭載、WCSP 封止、1.6V ~ 5.5V の入力電圧、1.5A 昇降圧コンバータ Similar specification, but non-I2C with SOT package
TPS63810 アクティブ ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ With I2C and larger current capability
TPS63901 アクティブ 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ Lower IQ and smaller size, with adjustable current limit
TPSM83100 アクティブ インダクタ内蔵、1.5A、高効率、昇降圧モジュール Module version featuring an integrated inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS631000 1.5A 出力電流、高電力密度昇降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート バッテリ駆動のカメラおよびビデオ・ドアベル用電源レールの設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション・ノート 배터리로 구동되는 카메라 및 비디오 초인종을 위한 전원 레일 설계 PDF | HTML 2023年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS631000EVM — TPS631000 高電力密度昇降圧コンバータ評価基板

TPS631000 は、固定周波数でピーク電流モード制御を行う昇降圧コンバータです。このデバイスのピーク電流制限の代表値は 2.9A であり、入力電圧範囲は 1.6V ~ 5.5V です。TPS631000 は、システムのプリレギュレータや電圧スタビライザに適した電源ソリューションを実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS631000 Encrypted PSPICE Model

SLVMDV2.ZIP (528 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian