TPS631000EVM
TPS631000 高電力密度昇降圧コンバータ評価基板
TPS631000EVM
概要
TPS631000 は、固定周波数でピーク電流モード制御を行う昇降圧コンバータです。このデバイスのピーク電流制限の代表値は 2.9A であり、入力電圧範囲は 1.6V ~ 5.5V です。TPS631000 は、システムのプリレギュレータや電圧スタビライザに適した電源ソリューションを実現します。
特長
- 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.2V ~ 5.3V
- スイッチ・ピーク電流制限:2.9A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS631000EVM-075 — TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2