JAJSNI5A december 2022 – august 2023 TPS631010 , TPS631011
PRODUCTION DATA
TPS631010 および TPS631011 は、超小型ウエハ・チップ・スケール・パッケージに封止された定周波数ピーク電流モード制御昇降圧コンバータです。3A のピーク電流制限 (標準値) と 1.6V~5.5V の入力電圧範囲を備え、システム・プリレギュレータと電圧スタビライザ用の電源ソリューションを提供します。
入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ・サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8μA の静止電流とパワー・セーブ・モードにより、軽負荷から無負荷までの状況で最高の効率を実現します。
これらのデバイスは、WCSP で非常に小型のソリューション・サイズを実現しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS631010 | WCSP | 1.803mm × 0.905mm |
TPS631011 |