ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS631010

アクティブ

3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション・サイズの昇降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 8 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 3
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 8 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 3
DSBGA (YBG) 8 1.752689 mm² 1.783 x 0.983
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 出力電圧範囲 (調整可能):1.2V~5.5V
    • PFM モードでは 1.0V の VOUT をサポート
  • 高い出力電流能力、3A ピーク スイッチ電流
    • VIN ≧ 3V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:2A
    • VIN ≧ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:1.5A
  • アクティブな出力放電 (TPS631011 のみ)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流:8µA (代表値)
    • 自動パワー セーブ モードおよび強制 PWM モードを構成可能
  • ピーク電流昇降圧モード アーキテクチャ
    • シームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • 過電流保護および短絡保護
    • アクティブ ランプを採用したソフト スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 小型 1µH インダクタ
    • 1.803mm × 0.905mm (WCSP)
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 出力電圧範囲 (調整可能):1.2V~5.5V
    • PFM モードでは 1.0V の VOUT をサポート
  • 高い出力電流能力、3A ピーク スイッチ電流
    • VIN ≧ 3V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:2A
    • VIN ≧ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の出力電流:1.5A
  • アクティブな出力放電 (TPS631011 のみ)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流:8µA (代表値)
    • 自動パワー セーブ モードおよび強制 PWM モードを構成可能
  • ピーク電流昇降圧モード アーキテクチャ
    • シームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • 過電流保護および短絡保護
    • アクティブ ランプを採用したソフト スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 小型 1µH インダクタ
    • 1.803mm × 0.905mm (WCSP)

TPS631010 および TPS631011 は、超小型ウエハ チップ スケール パッケージに封止された定周波数ピーク電流モード制御昇降圧コンバータです。3A のピーク電流制限 (標準値) と 1.6V ~ 5.5V の入力電圧範囲を備え、システム プリレギュレータと電圧スタビライザの電源ソリューションを提供します。

TPS631010 および TPS631011 は入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー セーブ モードにより、軽負荷から無負荷までの状況で最高の効率を実現します。

これらのデバイスは、WCSP で非常に小型のソリューション サイズを実現しています。

TPS631010 および TPS631011 は、超小型ウエハ チップ スケール パッケージに封止された定周波数ピーク電流モード制御昇降圧コンバータです。3A のピーク電流制限 (標準値) と 1.6V ~ 5.5V の入力電圧範囲を備え、システム プリレギュレータと電圧スタビライザの電源ソリューションを提供します。

TPS631010 および TPS631011 は入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー セーブ モードにより、軽負荷から無負荷までの状況で最高の効率を実現します。

これらのデバイスは、WCSP で非常に小型のソリューション サイズを実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS631011 アクティブ 1.5A 出力電流の昇降圧コンバータ Similar specification, but non-I2C version
TPS631013 アクティブ I2C 搭載、WCSP 封止、1.6V ~ 5.5V の入力電圧、1.5A 昇降圧コンバータ Similar specification, but with I2C version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS631010 および TPS631011 1.5A 出力電流、昇降圧コンバータ、小型ウエハ チップ スケール パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 27日
証明書 TPS631010EVM-109 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS631010EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 10月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS631010EVM — TPS631010 1.5A 高効率の小型ソリューション・サイズの昇降圧コンバータ用の評価基板

TPS631010 は、高効率の同期整流昇降圧コンバータです。

TPS631010EVM-109 は TPS631010 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ