JAJSI40C July 2019 – February 2020 TPS63810 , TPS63811
PRODUCTION DATA.
TPS63810 および TPS63811 は、I2C を介して完全にプログラム可能な高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。
モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード間の不要なトグルは行いません。
I2C を介して 2 つのレジスタで出力電圧を設定し、アクティブにする出力電圧レジスタを VSEL ピンで選択します。これにより、動的な電圧スケーリングをサポートできます。動作中に出力電圧レジスタを変更する (VSEL ピンを切り替える) と、定義されたプログラム可能なランプ・レートで遷移します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS63810 | DSBGA (15) | 2.3mm × 1.4mm |
TPS63811 |