JAJSLU5A December 2021 – June 2022 TPS63901
PRODUCTION DATA
TPS63901 デバイスは、静止電流が非常に小さい (代表値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、32 段階の出力電圧設定値 (1.8V~5V) をユーザーがプログラム可能です。
動的な電圧スケーリング機能により、アプリケーションは動作中に 2 つの出力電圧を切り替えることができます。たとえば、スタンバイ動作中に、より低いシステム電源電圧を使用して電力を節約できます。
広い電源電圧範囲、プログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限) により、このデバイスは 3S アルカリ電池、1S Li-MnO2、1S Li-SOCl2 などの広範な 1 次電池と 2 次電池での使用に理想的です。
大きい出力電流能力により、一般的に使用される RF 規格 (たとえば、Sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus、NB-IoT) をサポートしています。
型番(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS63901 | WCSP (12) | 1.50mm × 1.15mm |