JAJSHB0 April 2019 TPS650002-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS650002-Q1 デバイスは、車載アプリケーション用のシングル・チップ・パワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、1 つの降圧コンバータと、2 つの低ドロップアウト・レギュレータを統合した製品です。降圧コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。低ノイズのアプリケーションでは、MODE ピンを使用してデバイスを強制的に固定周波数 PWM にできます。この降圧コンバータは、小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。パワー・グッド・ステータス出力は、シーケンシングに使用できます。LDO は 300mA を供給でき、1.6V~6V の入力電圧範囲で動作できるため、降圧コンバータから給電できます。降圧コンバータと LDO は電源入力とイネーブルが独立しているため、柔軟に設計およびシーケンシングできます。
TPS650002-Q1 デバイスは、16 ピンのリードレス・パッケージ (3mm × 3mm WQFN) で供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS650002-Q1 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |