TPS650002-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃、TA
- 降圧コンバータ
- VIN 範囲:2.3V~6V
- 2.25MHz 固定周波数動作
- 600mA の出力電流
- LDO
- VIN 範囲:1.6V~6V
- 最大 300mA の出力電流
- 独立した電源入力とイネーブル
- 3mm × 3mm、16 ピンの WQFN
TPS650002-Q1 デバイスは、車載アプリケーション用のシングル・チップ・パワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、1 つの降圧コンバータと、2 つの低ドロップアウト・レギュレータを統合した製品です。降圧コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。低ノイズのアプリケーションでは、MODE ピンを使用してデバイスを強制的に固定周波数 PWM にできます。この降圧コンバータは、小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。パワー・グッド・ステータス出力は、シーケンシングに使用できます。LDO は 300mA を供給でき、1.6V~6V の入力電圧範囲で動作できるため、降圧コンバータから給電できます。降圧コンバータと LDO は電源入力とイネーブルが独立しているため、柔軟に設計およびシーケンシングできます。
TPS650002-Q1 デバイスは、16 ピンのリードレス・パッケージ (3mm × 3mm WQFN) で供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65000EVM-469 — TPS65000EVM-469 評価モジュール
The TPS65000EVM-469 facilitates evalvation of the TPS65000 power management IC for portable device applications. The TPS65000 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source.
TIDA-020000 — Automotive 2.6-MP camera module reference design with POL PMIC, FPD-Link III, supervisor and POC
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。