JAJSFR5F March 2009 – July 2018 TPS65023-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS65023-Q1デバイスは統合された電力管理集積回路(IC)で、1つのリチウムイオンまたはリチウムポリマー・セルで駆動され、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けです。TPS65023-Q1デバイスには、プロセッサ・ベースのシステムにおいてコア電圧、ペリフェラル、入出力(I/O)、およびメモリ・レールを提供するため、3つの高効率な降圧コンバータが搭載されています。コア用コンバータは、シリアル・インターフェイスにより即座に電圧を変更できるため、動的な節電機能をシステムに実装できます。3つの降圧コンバータはすべて、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS65023-Q1 | VQFN(40) | 6.00mm×6.00mm |
WQFN(40) | 5.00mm×5.00mm |