JAJSF84B December 2008 – May 2018 TPS650250
PRODUCTION DATA.
TPS650250デバイスは、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けの統合型電源管理ICです。TPS650250には、プロセッサ・ベースのシステムにおいてコア電圧、ペリフェラル、I/O、およびメモリ・レールを提供するため、3つの高効率な降圧コンバータが搭載されています。3つの降圧コンバータはすべてMODEピンにより制御され、軽負荷時には低消費電力モードに移行して最大の効率を維持するか、または強制的に固定周波数のPWMモードで動作します。
TPS650250デバイスには、2つの汎用200mA LDO電圧レギュレータが内蔵されています。どちらのLDOも1.5V~6.5Vの入力電圧範囲で動作し、降圧コンバータの1つから給電できます。すべてのレールの出力電圧は、外付けの分圧抵抗により設定でき、入力ピンによりイネーブルされます。さらに、常時オンのレールに電力を供給するため、一般に30mAのLDOが使用されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS650250 | VQFN (32) | 5.00mm×5.00mm |