JAJSRE9
September 2023
TPS650331-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Device Support
5.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
5.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.3
サポート・リソース
5.4
Trademarks
5.5
静電気放電に関する注意事項
5.6
用語集
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RGE|24
MPQF124G
サーマルパッド・メカニカル・データ
RGE|24
QFND700
発注情報
jajsre9_oa
1
特長
車載アプリケーション認定済み
ASIL D および SIL 3 までの決定論的能力
ASIL B および SIL 2 までのハードウェア安全度
高度な診断および保護機能
電圧モニタを内蔵
制御および診断用 I
2
C インターフェイス
AEC-Q100 グレード 1 認定済み
-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
3 つの降圧コンバータ:
BUCK1 V
IN
範囲:
4.0
V~18.3V
BUCK1 V
OUT
範囲:
2.5
V~4.0V
BUCK1 出力電流:最大
1500mA
BUCK2 および BUCK3 V
IN
範囲:2.5V~5.5V
BUCK2 および BUCK3 V
OUT
範囲:0.9V~1.9V
BUCK2 および BUCK3 出力電流:最大
1200mA
スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
1 つの
低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
V
IN
範囲:2.5V~5.5V
V
OUT
範囲:1.8V~3.3V
低いノイズ、高い PSRR
I
2
C により出力電圧を調整可能
最大 300mA の出力電流
ウェッタブル・フランク付きの 4.0mm × 4.0mm、24 ピン VQFN