TPS650331-Q1
最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
TPS650331-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- ASIL D および SIL 3 までの決定論的能力
- ASIL B および SIL 2 までのハードウェア安全度
- 高度な診断および保護機能
- 電圧モニタを内蔵
- 制御および診断用 I 2C インターフェイス
- AEC-Q100 グレード 1 認定済み
- -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 3 つの降圧コンバータ:
- BUCK1 V IN 範囲: 4.0V~18.3V
- BUCK1 V OUT 範囲: 2.5V~4.0V
- BUCK1 出力電流:最大 1500mA
- BUCK2 および BUCK3 V IN 範囲:2.5V~5.5V
- BUCK2 および BUCK3 V OUT 範囲:0.9V~1.9V
- BUCK2 および BUCK3 出力電流:最大 1200mA
- スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
- 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
- 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
- V IN 範囲:2.5V~5.5V
- V OUT 範囲:1.8V~3.3V
- 低いノイズ、高い PSRR
- I 2C により出力電圧を調整可能
- 最大 300mA の出力電流
- ウェッタブル・フランク付きの 4.0mm × 4.0mm、24 ピン VQFN
TPS650331-Q1 デバイスは、高度に統合された車載用カメラ・モジュール向け電源管理 IC です。 このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧で動作します。 降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。
TPS650331-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (4.00mm × 4.00mm)。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS650331-Q1車載用カメラ PMIC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 9月 27日 |
アプリケーション・ノート | Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS650330Q1EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-TPS65033 — TPS65033x Customer Programming BoosterPackTM
TPS650330Q1EVM — TPS650330-Q1 車載カメラ・モジュール向け PMIC の評価モジュール
The TPS650330Q1EVM is an evaluation board for the TPS65033x-Q1 Power Management IC. The EVM includes an onboard USB-to-I²C adapter, power terminals and jumpers for the regulator inputs and outputs, and test points for common measurements.
TPS65033x-Q1 device is a highly integrated power management (...)
TIDA-050035 — Scalable automotive 2-MP camera module reference design with camera PMIC
このカメラ・モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、アプリケーションに応じてさまざまなイメージ・センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。
4Gbps (...)
TIDA-050036 — Automotive 2-MP camera module reference design for DMS and other camera modules
The camera module is a (...)
TIDA-050051 — MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載用 8.3MP 低コスト・カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン
このデザインが採用している高速シリアル インターフェイスは、車載リモート カメラ モジュールを、ディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに接続するほか、1 本の同軸ケーブルで (...)
TIDA-050060 — MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、2.9MP スケーラブル車載カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン
このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計であり、さまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を提示します。
カメラ向け PMIC は、3 (...)
TIDA-020003 — Automotive 2-MP camera module reference design with MIPI CSI-2 interface, PMIC, FPD-Link III and POC
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。