TIDA-050035
Scalable automotive 2-MP camera module reference design with camera PMIC
TIDA-050035
概要
このリファレンス・デザインは、ADAS (先進運転支援システム) や他のビジョン・アプリケーション向けの小型でスケーラビリティの高いカメラ・モジュールを提示します。1 個の 2 メガピクセル (2 MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル・パワー・マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。
このカメラ・モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、アプリケーションに応じてさまざまなイメージ・センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。
4Gbps シリアライザは、FPD-Link III SerDes テクノロジーを採用しており、無圧縮ビデオ・データをリモートのシステム・オン・チップ (SoC) またはマシン・ビジョン処理システム宛に送信できます。1 本のケーブルを使用して、双方向の制御信号と POC (power-over-coaxial、同軸ケーブル経由の電力伝送) をカメラ・モジュールに伝送することも可能です。
カメラ PMIC は、3 個の降圧コンバータと、プログラマブル出力電圧やシーケンシングに対応した 1 個の LDO レギュレータを統合しており、フレキシビリティと放熱性能を重視した小型設計最適化を実現できます。スーパーバイザと他の監視機能を各レールに搭載しているので、部品点数の低減とフォーム・ファクタ全体の小型化をさらに推進できます。
特長
- 電源とシリアライザの PCB (プリント基板) は、各種イメージ・センサとの互換性を確保できる 20mm × 20mm のサイズ
- 高効率で低ノイズの電源
- 4Gbps の DS90UB953-Q1 デバイスを採用した高解像度のカメラ・アプリケーション
- ON Semi™ 製の 2.6MP AR0233 イメージ・センサは、フル HD、13 ビット AD、MIPI 4 レーン、RAW24、RAW20、RAW16、RAW14、RAW12 を実現
- デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
- 追加診断機能により ASIL アプリケーションに対応
出力電圧オプション | TIDA-050035.1 | TIDA-050035.2 | TIDA-050035.3 | TIDA-050035.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vin (Max) (V) | 18.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | .142 | .026 | .157 | .058 |
Output Power (W) | .497 | .0728 | .2826 | .0696 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TPS650320-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLTPS650330-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLTPS650331-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLTPS650332-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLTPS650333-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLDS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
データシート: PDF | HTML技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | カメラ PMIC 搭載、スケーラブルな車載 2MP カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2020年 3月 26日 |