TIDA-020003
Automotive 2-MP camera module reference design with MIPI CSI-2 interface, PMIC, FPD-Link III and POC
TIDA-020003
概要
このカメラ・モジュール・リファレンス・デザインは、2 メガピクセル (2MP) のイメージャと 4Gbps のシリアライザを組み合わせる方法で、車載システムに搭載する小型カメラのニーズを満たします。また、単一のパワー・マネージメント (PMIC) を使用して、電源監視と電圧監視を実施します。このデザインは、データと電力の両方を伝送する 1 本の同軸ケーブルを使用して、車載リモート・カメラ・モジュールを、ディスプレイまたはマシン・ビジョン処理システムに接続するための高速シリアル・インターフェイスを採用しています。このリファレンス・デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、無圧縮の 2MP ビデオ・データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した power over coax (POC) の伝送を実現できます。
特長
- 21 x 21mm の単一 PCB に収容可能なディスクリート電源を採用したスペース最適化設計
- 単一 IC を使用して電源監視と電圧監視を実施
- ソニー製の 2 メガピクセル IMX390 イメージ・センサ
- MIPI CSI-2 インターフェイス経由の RAW(未加工)ビデオ・データを供給
- 4Gbps の DS90UB953 を使用して、高解像度のカメラ・アプリケーションを実現
- デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM386.PDF (277 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS650320-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS650330-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS650331-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS650332-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS650333-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | MIPI CSI-2、PMIC、FPD-Link III、POC を搭載した、車載用 2MP カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2020年 1月 17日 |