TIDA-050060
MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、2.9MP スケーラブル車載カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-050060
概要
このリファレンス デザインは、車載カメラ アプリケーションに適したコンパクトでスケーラブルなカメラ モジュールを提示します。1 個の 2.9 メガピクセル (2.9MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。
このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計であり、さまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を提示します。
カメラ向け PMIC は、3 個の降圧コンバータと、プログラマブル出力電圧やシーケンシングに対応した 1 個の LDO レギュレータを内蔵しており、フレキシビリティと放熱性能を重視して最適化された小型設計を実現できます。スーパーバイザを各レールに搭載しているため、部品点数をいっそう低減し、フォーム ファクタ全体を小型化することができます。
特長
- 電源とシリアライザの PCB (プリント基板) は、各種イメージ センサとの互換性を確保できる 20mm × 20mm のサイズ
- 高効率で低ノイズの電源
- 4Gbps の DS90UB953 デバイスを採用した高解像度のカメラ アプリケーション
- フル HD、AD 12 ビット、MIPI 4 レーン、RAW12、RAW14、RAW16、RAW20、RAW24 に対応する、Sony® 製の 2.95MP (メガピクセル) イメージャである IMX623
- デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
- 追加診断機能により ASIL に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMAQ7.ZIP (190 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650320-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS650330-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS650331-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS650332-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS650333-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLFPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 車載対応、PMIC と FPD-Link 搭載、3MP (メガピクセル) のスケーラブルなカメラ・モジュールのリファレンス・デザイン | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 |