JAJSVL5 November 2024 TPS650352-Q1
PRODUCTION DATA
TPS650352-Q1 デバイスは、高度に統合された車載カメラ モジュール用電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA の電流を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。
TPS650352-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS650352-Q1 | WQFN (22) | 3.00mm × 3.50mm |