ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650352-Q1

アクティブ

車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)

製品詳細

TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN-FCRLF (RZD) 22 10.5 mm² 3.5 x 3
  • 車載アプリケーション認定済み
  • ASIL D および SIL 3 までの決定論的能力
  • ASIL B および SIL 2 までのハードウェア完全性
  • 高度な診断および保護機能
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • 動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 VIN 範囲:4.0~18.3V
    • BUCK1 VOUT 範囲:2.5~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 1500mA
    • BUCK2 および BUCK3 VIN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 VOUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 出力電流:最大 1200mA
    • BUCK3 出力電流:最大 1200mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • I2C により出力電圧を調整可能
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル フランク付きの 3.0mm × 3.5mm、22 ピン WQFN
  • 車載アプリケーション認定済み
  • ASIL D および SIL 3 までの決定論的能力
  • ASIL B および SIL 2 までのハードウェア完全性
  • 高度な診断および保護機能
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • 動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 VIN 範囲:4.0~18.3V
    • BUCK1 VOUT 範囲:2.5~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 1500mA
    • BUCK2 および BUCK3 VIN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 VOUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 出力電流:最大 1200mA
    • BUCK3 出力電流:最大 1200mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • I2C により出力電圧を調整可能
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル フランク付きの 3.0mm × 3.5mm、22 ピン WQFN

TPS650352-Q1 デバイスは、高度に統合された車載カメラ モジュール用電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA の電流を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。

TPS650352-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。

TPS650352-Q1 デバイスは、高度に統合された車載カメラ モジュール用電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA の電流を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。

TPS650352-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご請求

機能安全関連資料が入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS650352-Q1 車載用カメラ PMIC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション・ノート Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65035x-Q1 PDF | HTML 2023年 4月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 車載対応、コンパクト・カメラ・モジュール・アプリケーションの評価基板

TPS650350Q1EVM は、TPS65035x-Q1 パワー・マネージメント IC 向けの評価基板です。この評価基板 (EVM) は、USB から I2C へのオンボード変換アダプタ、複数の電源端子、レギュレータの入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト・ポイントを実装しています。

TPS65035x-Q1 デバイスは、車載対応カメラ・モジュール向けの高集積パワー・マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

TPS65035X-Q1-SAFETY-DOCUMENTS Functional safety documents for the TPS65035x-Q1 series

TPS65035x-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650350-Q1 カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650352-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZD) 22 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ