DATA SHEET
TPS65070x バッテリ充電器、3つの降圧コンバータ、2つのLDOを搭載した電源管理IC (PMIC)
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 充電器/電力パス管理
- 電源パスで2Aの出力電流
- リニア充電器: 最大充電電流1.5A
- USB入力からの100mA/500mA/800mA/1300mAの電流制限
- サーマル・レギュレーション、安全タイマ
- 温度検出入力
- 3個の降圧型コンバータ
- 2.25MHz固定周波数の動作
- 最大1.5Aの出力電流
- 可変または固定出力電圧
- VIN範囲: 2.8V~6.3V
- 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
- PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
- コンバータごとの静止電流: 19µA (標準値)
- 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- LDO
- 固定出力電圧
- LDO2での動的な電圧スケーリング
- 20µAの静止電流
- 最大出力電流: 200mA
- VIN範囲: 1.8V~6.3V
- wLED昇圧コンバータ
- I2Cを使用する内部調光
- 最大2×10個のLED
- 内部電流シンク付きで、ストリングごとに最大25mA
- I2Cインターフェイス
- 10ビットA/Dコンバータ
- タッチ・スクリーン・インターフェイス
- 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ