ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65073

アクティブ

5 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 DC/DC、2 LDO、6x6mm QFN

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name OMAP Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.3 Vout (min) (V) 0.725 Vout (max) (V) 19.2 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Factory programmable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.08 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name OMAP Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.3 Vout (min) (V) 0.725 Vout (max) (V) 19.2 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Factory programmable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.08 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 充電器/電力パス管理
    • 電源パスで2Aの出力電流
    • リニア充電器: 最大充電電流1.5A
    • USB入力からの100mA/500mA/800mA/1300mAの電流制限
    • サーマル・レギュレーション、安全タイマ
    • 温度検出入力
  • 3個の降圧型コンバータ
    • 2.25MHz固定周波数の動作
    • 最大1.5Aの出力電流
    • 可変または固定出力電圧
    • VIN範囲: 2.8V~6.3V
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
    • コンバータごとの静止電流: 19µA (標準値)
    • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • LDO
    • 固定出力電圧
    • LDO2での動的な電圧スケーリング
    • 20µAの静止電流
    • 最大出力電流: 200mA
    • VIN範囲: 1.8V~6.3V
  • wLED昇圧コンバータ
    • I2Cを使用する内部調光
    • 最大2×10個のLED
    • 内部電流シンク付きで、ストリングごとに最大25mA
  • I2Cインターフェイス
  • 10ビットA/Dコンバータ
  • タッチ・スクリーン・インターフェイス
  • 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ
  • 充電器/電力パス管理
    • 電源パスで2Aの出力電流
    • リニア充電器: 最大充電電流1.5A
    • USB入力からの100mA/500mA/800mA/1300mAの電流制限
    • サーマル・レギュレーション、安全タイマ
    • 温度検出入力
  • 3個の降圧型コンバータ
    • 2.25MHz固定周波数の動作
    • 最大1.5Aの出力電流
    • 可変または固定出力電圧
    • VIN範囲: 2.8V~6.3V
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
    • コンバータごとの静止電流: 19µA (標準値)
    • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • LDO
    • 固定出力電圧
    • LDO2での動的な電圧スケーリング
    • 20µAの静止電流
    • 最大出力電流: 200mA
    • VIN範囲: 1.8V~6.3V
  • wLED昇圧コンバータ
    • I2Cを使用する内部調光
    • 最大2×10個のLED
    • 内部電流シンク付きで、ストリングごとに最大25mA
  • I2Cインターフェイス
  • 10ビットA/Dコンバータ
  • タッチ・スクリーン・インターフェイス
  • 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ

TPS6507xファミリのデバイスは、シングル・チップの電源管理IC (PMIC)であり、単一のリチウムイオンまたはリチウムポリマー・セル用の電力パス管理を搭載したバッテリ充電器を含む携帯型アプリケーション向けです。充電器は、USBピン上のUSBポートから給電を受けるか、またはACピンに接続されている壁面アダプタからDC電圧の供給を受けます。3つの高効率な2.25MHz降圧コンバータは、プロセッサ・ベースのシステムでコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給することを意図しています。これらの降圧コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。

低ノイズのアプリケーションでは、I2Cインターフェイスを使用して、デバイスを強制的に固定周波数のPWMに設定できます。この降圧コンバータは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。また、TPS6507xデバイスには2つの汎用LDOも搭載されており、200mAの電流を出力できます。これらのLDOは、SDカード・インターフェイスおよび常時オンのレールへの給電に使用できますが、他の目的にも同様に使用できます。各LDOは1.8V~6.3Vの入力電圧範囲で動作し、降圧コンバータの1つから給電を受けるか、メイン・バッテリから直接給電を受けることができます。2つのプログラム可能な電流シンクを搭載した誘導性昇圧コンバータは、2ストリングの白色LEDを駆動できます。

TPS6507xデバイスは48ピン、0.4mmピッチのリードレス・パッケージ(6mm×6mm VQFN)で供給されます。

TPS6507xファミリのデバイスは、シングル・チップの電源管理IC (PMIC)であり、単一のリチウムイオンまたはリチウムポリマー・セル用の電力パス管理を搭載したバッテリ充電器を含む携帯型アプリケーション向けです。充電器は、USBピン上のUSBポートから給電を受けるか、またはACピンに接続されている壁面アダプタからDC電圧の供給を受けます。3つの高効率な2.25MHz降圧コンバータは、プロセッサ・ベースのシステムでコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給することを意図しています。これらの降圧コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。

低ノイズのアプリケーションでは、I2Cインターフェイスを使用して、デバイスを強制的に固定周波数のPWMに設定できます。この降圧コンバータは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。また、TPS6507xデバイスには2つの汎用LDOも搭載されており、200mAの電流を出力できます。これらのLDOは、SDカード・インターフェイスおよび常時オンのレールへの給電に使用できますが、他の目的にも同様に使用できます。各LDOは1.8V~6.3Vの入力電圧範囲で動作し、降圧コンバータの1つから給電を受けるか、メイン・バッテリから直接給電を受けることができます。2つのプログラム可能な電流シンクを搭載した誘導性昇圧コンバータは、2ストリングの白色LEDを駆動できます。

TPS6507xデバイスは48ピン、0.4mmピッチのリードレス・パッケージ(6mm×6mm VQFN)で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65070x バッテリ充電器、3つの降圧コンバータ、2つのLDOを搭載した電源管理IC (PMIC) データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
アプリケーション・ノート How to Power the TPS6507x On and Off 2012年 4月 12日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6507xEVM (Rev. B) 2011年 9月 13日
アプリケーション・ノート TPS6507x Device Comparison 2010年 2月 19日
設計ガイド Powering OMAP35x with TPS65073x 2009年 10月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65073EVM-430 — 評価モジュール、TPS65073、5 チャネル、パワー・マネージメント IC

The TPS65073EVM-430 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65073 5-Channel Power Management IC.
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS6507XEVM-SW TPS6507xEVM Family Evaluation Software

The TPS6507x software allows you to evaluate the TPS6507x family of Power Managements ICs.

This software provides access to the devices you register and allow control of the integrate Charger, Power Path, DC/DC converter, LDO, wLED driver, Current Sinks and A/D converter.

Using this software together (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65070 バッテリ・チャージャと 3 個の降圧コンバータと 2 個の LDO 搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65072 ナビゲーション・システム向け、シングルチップ・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65073 5 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 DC/DC、2 LDO、6x6mm QFN TPS650731 3 個の DC/DC と 2 個の LDO 搭載、6 x 6mm QFN 封止、5 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC) TPS650732 5 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 DC/DC、2 LDO、6x6mm QFN
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65070EVM-430 TPS65070用評価モジュール、5 チャネル、パワー・マネージメント IC TPS650732EVM-430 評価モジュール、TPS650732、5 チャネル、パワー・マネージメント IC TPS65073EVM-430 評価モジュール、TPS65073、5 チャネル、パワー・マネージメント IC
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ