JAJSFE6I July 2009 – May 2018 TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS650731 , TPS650732
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
TPS6507xファミリのデバイスは、シングル・チップの電源管理IC (PMIC)であり、単一のリチウムイオンまたはリチウムポリマー・セル用の電力パス管理を搭載したバッテリ充電器を含む携帯型アプリケーション向けです。充電器は、USBピン上のUSBポートから給電を受けるか、またはACピンに接続されている壁面アダプタからDC電圧の供給を受けます。3つの高効率な2.25MHz降圧コンバータは、プロセッサ・ベースのシステムでコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給することを意図しています。これらの降圧コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS65070x | VQFN (48) | 6.00mm×6.00mm |