DATA SHEET
TPS6513x デュアル、正 / 負出力 DC-DC コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- VPOS 昇圧コンバータの正電圧出力
- 可変出力電圧:最大 15V
- 2 つのスイッチ電流制限オプション:0.8A/2A
- 変換効率:最大 89%
- VNEG 反転昇降圧コンバータの負電圧出力
- 可変出力電圧:最小 -15V
- 2 つのスイッチ電流制限オプション:0.8A/2A
- 変換効率:最大 81%
- 外部 P チャネル FET の制御出力により、バッテリからの完全な切断をサポート
- シャットダウン時電流:1µA
- 個別のイネーブル入力により、柔軟な出力シーケンシングが可能
- 保護機能
- VPOS およびVNEG での過電圧保護機能
- 入力低電圧誤動作防止機能
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 4mm × 4mm VQFN-24 パッケージ (RGE)