JAJSOJ1E March 2004 – April 2022 TPS65130 , TPS65131
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
FREQUENCY | ||||||
fS | Oscillator frequency | 1250 | 1380 | 1500 | kHz | |
DUTY CYCLE | ||||||
DMAXP | Maximum duty cycle boost converter | 87.5% | ||||
DMAXN | Maximum duty cycle inverting converter | 87.5% | ||||
DMINP | Minimum duty cycle boost converter | 12.5% | ||||
DMINN | Minimum duty cycle inverting converter | 12.5% |