JAJSC24H June 2013 – November 2016 TPS65132
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
TPS65132ファミリは、一般的な正/負駆動アプリケーションに電源を供給するよう設計されています。このデバイスは、両方の出力に単一インダクタのスキーマを使用し、最小のソリューション・サイズ、少ない部品点数、高効率を実現しています。このデバイスは、低ノイズで最高のラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲により、シングル・セル・バッテリ(リチウム・イオン、ニッケル・リチウム、リチウム・ポリマー)で駆動される製品、および3.3Vと5Vの固定電圧レールに対して最適化されています。TPS65132ファミリは、80mAおよび150mAの出力電流オプションがあり、40mAにもプログラム可能です。CSPとQFNの両方のパッケージ・オプションを利用可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称.) |
---|---|---|
TPS65132 -B、-L、-T、-S |
DSBGA (15) | 2.11mm×1.51mm |
TPS65132W | WQFN (20) | 4.00mm×3.00mm |