TPS65197/Bは、ノートPC、モニタ、テレビなどのLCDディスプレイ・アプリケーションに適した、放電機能付きの8チャネル・レベル・シフタです。
タイミング・コントローラ(T-CON)の論理レベル信号を、ゲート・イン・パネル(GIP)ディスプレイが必要とする高レベル信号に変換します。
クロック出力CLKOUTxが通常レベルのシフト動作と2チャネルまたは3チャネルの電荷共有をサポートしているため、画質の向上と消費電力の削減が可能です。電源切断時には、すべての出力が可能な限り長く、それぞれの入力信号に追従しますが、放電機能を使用すると出力はHigh(VGH)にプルアップされます。
TPS65197はロジック・リセットを実装しているため、STVの立ち上がりエッジにより6つの出力クロックがすべて強制的にVGL1に設定された後、誤ったT-CON信号は無視されます。次のCLKIN1の立ち上がりエッジでロジックのロックが解除され、通常動作がイネーブルになります。TPS65197Bにはロジック・リセットがないため、常時入力信号に追従します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS65197 | WQFN (28) | 4.00mm×4.00mm |
TPS65197B | WQFN (28) | 4.00mm×4.00mm |