データシート
TPS65197
- 8チャネル・レベル・シフタ(STV、RESET、6×CLK)
- 16.5V~45Vの高出力電圧レベル(VGH)
- 最低–20Vの低出力電圧レベル(VGL)
- 電荷共有を選択可能
- 電荷共有なし
- 2チャネル電荷共有
- 3チャネル電荷共有
- 2チャネル・パネル放電
- T-CON障害検出
- TPS65197: STVパルスによるロジック・リセット
- TPS65197B: ロジックのリセットなし
- ラッチ・シャットダウン検出(VGHへのクロック)
- 100kHzのクロック動作周波数に対応
- 28ピン4mm×4mmのQFNパッケージ
TPS65197/Bは、ノートPC、モニタ、テレビなどのLCDディスプレイ・アプリケーションに適した、放電機能付きの8チャネル・レベル・シフタです。
タイミング・コントローラ(T-CON)の論理レベル信号を、ゲート・イン・パネル(GIP)ディスプレイが必要とする高レベル信号に変換します。
クロック出力CLKOUTxが通常レベルのシフト動作と2チャネルまたは3チャネルの電荷共有をサポートしているため、画質の向上と消費電力の削減が可能です。電源切断時には、すべての出力が可能な限り長く、それぞれの入力信号に追従しますが、放電機能を使用すると出力はHigh(VGH)にプルアップされます。
TPS65197はロジック・リセットを実装しているため、STVの立ち上がりエッジにより6つの出力クロックがすべて強制的にVGL1に設定された後、誤ったT-CON信号は無視されます。次のCLKIN1の立ち上がりエッジでロジックのロックが解除され、通常動作がイネーブルになります。TPS65197Bにはロジック・リセットがないため、常時入力信号に追従します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65197x: 電荷共有なし/2チャネル電荷共有/3チャネル電荷共有を選択可能でシャットダウン中のVGHへのパネル放電に対応した8チャネル・レベル・シフタ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 5月 21日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUY) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。