JAJSHL2 June 2019 TPS652170
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SEQ5 is shown in Figure 58 and described in Table 30.
Return to Summary Table.
This register is password protected.
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
DLY1[1:0] | DLY2[1:0] | DLY3[1:0] | DLY4[1:0] | ||||
R/W-00b | R/W-10b | R/W-00b | R/W-00b |
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
7–6 | DLY1[1:0] | R/W, E2(1) | 00b |
Delay1 time 00b = 1 ms 01b = 2 ms 10b = 5 ms 11b = 10 ms |
5–4 | DLY2[1:0] | R/W, E2(1) | 10b |
Delay2 time 00b = 1 ms 01b = 2 ms 10b = 5 ms 11b = 10 ms |
3–2 | DLY3[1:0] | R/W, E2(1) | 00b |
Delay3 time 00b = 1 ms 01b = 2 ms 10b = 5 ms 11b = 10 ms |
1–0 | DLY4[1:0] | R/W, E2(1) | 00b |
Delay4 time 00b = 1 ms 01b = 2 ms 10b = 5 ms 11b = 10 ms |