JAJSCX2F january 2017 – may 2023 TPS65235-1
PRODUCTION DATA
TPS65235-1 は、I2C インターフェイスを搭載したモノリシック電圧レギュレータで、アナログおよびデジタルの衛星放送受信機用に設計されており、13V~18V 電源および 22kHz トーン信号を、皿型アンテナの LNB ダウン・コンバータ、またはマルチスイッチ・ボックスへ供給します。このデバイスは、最小の部品数、低消費電力、単純な設計で、I2C 標準インターフェイスを備えた、包括的なソリューションを提供します。
TPS65235-1 は、電力効率が高いという特長があります。昇圧コンバータには 140mΩ のパワー MOSFET が内蔵されており、スイッチング周波数として 1MHz または 500kHz を選択できます。リニア・レギュレータでのドロップアウト電圧は 0.8V で、電力損失を最小化できます。TPS65235-1 は、複数の方法で 22kHz 信号を生成できます。プッシュプル出力段を備えた内蔵のリニア・レギュレータは、22kHz トーン信号を生成し、負荷がゼロのときでも出力に重畳されます。リニア・レギュレータの電流制限は、外付け抵抗により ±10% の精度でプログラム可能です。I2C で読み取られる幅広い診断情報をシステム監視に使用可能です。
TPS65235-1 は、特に VIN が VLNB 出力に近いか超えている場合、可聴周波数のノイズを回避するために、FCCM モードで特別な設計が使用されています。
TPS65235-1 は、22kHz トーン検出回路および出力インターフェイスにより、先進的な DiSEqC 2.x 規格をサポートしています。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TPS65235-1 | RUK (WQFN、20) | 3.00mm x 3.00mm |
簡略回路図