TPS65235-1

アクティブ

FCCM モードの I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 11 Vout (max) (V) 20 Iq (typ) (µA) 120 Duty cycle (max) (%) 78 Switch current limit (typ) (A) 3
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 11 Vout (max) (V) 20 Iq (typ) (µA) 120 Duty cycle (max) (%) 78 Switch current limit (typ) (A) 3
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • LNB および I 2C インターフェイス用の完全な統合ソリューション
  • DiSEqC 2.x および DiSEqC 1.x 互換
  • 5V、12V、15V の電源レールに対応
  • 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
  • 昇圧スイッチ・ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
  • 140mΩ の低 R ds(on) 内部電力スイッチ付き昇圧コンバータ
  • 昇圧スイッチング周波数は 1MHz または 500kHz を選択可能
  • 強制 PWM モードにより可聴周波数のノイズを回避
  • I 2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブル・ピン
  • VLNB 出力用のプッシュプル出力段付き低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • 高精度の 22kHz トーン・ジェネレータ内蔵、外部トーン入力もサポート
  • 外部の 44kHz および 22kHz トーン入力をサポート
  • ソフトスタートおよび 13V から 18V への電圧遷移時間を調整可能
  • 650mV~750mV の 22kHz トーン振幅選択
  • EN LOW 時に I 2C レジスタへアクセス可能
  • 動的な短絡保護
  • 出力電圧レベル、DiSEqC トーン入力および出力、電流レベル、ケーブル接続の診断
  • 過熱保護機能を搭載
  • 20 ピン WQFN 3mm × 3mm (RUK) パッケージ
  • LNB および I 2C インターフェイス用の完全な統合ソリューション
  • DiSEqC 2.x および DiSEqC 1.x 互換
  • 5V、12V、15V の電源レールに対応
  • 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
  • 昇圧スイッチ・ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
  • 140mΩ の低 R ds(on) 内部電力スイッチ付き昇圧コンバータ
  • 昇圧スイッチング周波数は 1MHz または 500kHz を選択可能
  • 強制 PWM モードにより可聴周波数のノイズを回避
  • I 2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブル・ピン
  • VLNB 出力用のプッシュプル出力段付き低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • 高精度の 22kHz トーン・ジェネレータ内蔵、外部トーン入力もサポート
  • 外部の 44kHz および 22kHz トーン入力をサポート
  • ソフトスタートおよび 13V から 18V への電圧遷移時間を調整可能
  • 650mV~750mV の 22kHz トーン振幅選択
  • EN LOW 時に I 2C レジスタへアクセス可能
  • 動的な短絡保護
  • 出力電圧レベル、DiSEqC トーン入力および出力、電流レベル、ケーブル接続の診断
  • 過熱保護機能を搭載
  • 20 ピン WQFN 3mm × 3mm (RUK) パッケージ

TPS65235-1 は、I 2C インターフェイスを搭載したモノリシック電圧レギュレータで、アナログおよびデジタルの衛星放送受信機用に設計されており、13V~18V 電源および 22kHz トーン信号を、皿型アンテナの LNB ダウン・コンバータ、またはマルチスイッチ・ボックスへ供給します。このデバイスは、最小の部品数、低消費電力、単純な設計で、I 2C 標準インターフェイスを備えた、包括的なソリューションを提供します。

TPS65235-1 は、電力効率が高いという特長があります。昇圧コンバータには 140mΩ のパワー MOSFET が内蔵されており、スイッチング周波数として 1MHz または 500kHz を選択できます。リニア・レギュレータでのドロップアウト電圧は 0.8V で、電力損失を最小化できます。 TPS65235-1 は、複数の方法で 22kHz 信号を生成できます。プッシュプル出力段を備えた内蔵のリニア・レギュレータは、22kHz トーン信号を生成し、負荷がゼロのときでも出力に重畳されます。リニア・レギュレータの電流制限は、外付け抵抗により ±10% の精度でプログラム可能です。I 2C で読み取られる幅広い診断情報をシステム監視に使用可能です。

TPS65235-1 は、特に VIN が VLNB 出力に近いか超えている場合、可聴周波数のノイズを回避するために、FCCM モードで特別な設計が使用されています。

TPS65235-1 は、22kHz トーン検出回路および出力インターフェイスにより、先進的な DiSEqC 2.x 規格をサポートしています。

TPS65235-1 は、I 2C インターフェイスを搭載したモノリシック電圧レギュレータで、アナログおよびデジタルの衛星放送受信機用に設計されており、13V~18V 電源および 22kHz トーン信号を、皿型アンテナの LNB ダウン・コンバータ、またはマルチスイッチ・ボックスへ供給します。このデバイスは、最小の部品数、低消費電力、単純な設計で、I 2C 標準インターフェイスを備えた、包括的なソリューションを提供します。

TPS65235-1 は、電力効率が高いという特長があります。昇圧コンバータには 140mΩ のパワー MOSFET が内蔵されており、スイッチング周波数として 1MHz または 500kHz を選択できます。リニア・レギュレータでのドロップアウト電圧は 0.8V で、電力損失を最小化できます。 TPS65235-1 は、複数の方法で 22kHz 信号を生成できます。プッシュプル出力段を備えた内蔵のリニア・レギュレータは、22kHz トーン信号を生成し、負荷がゼロのときでも出力に重畳されます。リニア・レギュレータの電流制限は、外付け抵抗により ±10% の精度でプログラム可能です。I 2C で読み取られる幅広い診断情報をシステム監視に使用可能です。

TPS65235-1 は、特に VIN が VLNB 出力に近いか超えている場合、可聴周波数のノイズを回避するために、FCCM モードで特別な設計が使用されています。

TPS65235-1 は、22kHz トーン検出回路および出力インターフェイスにより、先進的な DiSEqC 2.x 規格をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS65235 アクティブ I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ Same functionality, pin-to-pin but with a few different features

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65235-1 LNB 電圧レギュレータ、I2Cインターフェイス搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 5月 23日
アプリケーション・ノート DiSEqC™ 2.x Filter Optimization PDF | HTML 2021年 5月 11日
技術記事 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日
アプリケーション・ノート Introduction to Anti-Audible Noise Function in TPS65235-1 2017年 11月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) EVM for the TPS65235-1 LNB Voltage Regulator With I2C Interface for DiSEqC2.x 2016年 11月 17日
ユーザー・ガイド Evaluation Module for the TPS65235-1 LNB Voltage Regulator With I2C Interface 2016年 11月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

The TPS65235EVM-PWR747 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC1.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ