TPS65235EVM-747
TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール
TPS65235EVM-747
概要
The TPS65235EVM-PWR747 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC1.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator with I2C interface, specifically to provide the 13 V / 18 V power supply and the 22 kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box.
特長
- Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
- Up to 1000 mA accurate output current limit adjustable by external resistor
- Boost switch peak current limit proportional to LDO current limit
- Dedicated Enable Pin for Non-I2C Application
- Boost switching frequency 1MHz/500KHz selectable
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC651 — TPS65235EVM GUI
SLVC651 — TPS65235EVM GUI
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 29 11 2015
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2