TPS652353
- LNB および I 2C インターフェイス用の完全な統合ソリューション
- DiSEqC 2.x および DiSEqC 1.x 互換
- 5V、12V、15V の電源レールに対応
- 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
- 昇圧スイッチ・ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
- 140mΩ の低 R ds(on) 内部電力スイッチ付き昇圧コンバータ
- 昇圧スイッチング周波数は 1MHz または 500kHz を選択可能
- 強制 PWM モードにより可聴周波数のノイズを回避
- I 2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブル・ピン
- VLNB 出力用のプッシュプル出力段付き低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
- 高精度の 22kHz トーン・ジェネレータ内蔵、外部トーン入力もサポート
- 外部の 44kHz および 22kHz トーン入力をサポート
- ソフトスタートおよび 13V から 18V への電圧遷移時間を調整可能
- 650mV~750mV の 22kHz トーン振幅選択
- 選択可能な過電流時間 (29ms/58ms)
- EN Low 時に I 2C レジスタへアクセス可能
- 動的な短絡保護
- 出力電圧レベル、DiSEqC トーン入力および出力、電流レベル、ケーブル接続の診断
- 過熱保護機能を搭載
- 20 ピン WQFN 3mm x 3mm (RUK) パッケージ
TPS652353 は、I 2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アナログおよびデジタルの衛星放送受信機用に設計されており、13V~18V の電源と 22kHz のトーン信号を、皿型アンテナの LNB ダウン・コンバータ、またはマルチスイッチ・ボックスへ供給します。このデバイスは、最小の部品数、低消費電力、単純な設計で、I 2C 標準インターフェイスを備えた、包括的なソリューションを提供します。
TPS652353 は、電力効率が高いことが特長です。昇圧コンバータには 140mΩ のパワー MOSFET が内蔵されており、スイッチング周波数として 1MHz または 500kHz を選択できます。リニア・レギュレータでのドロップアウト電圧は 0.8V で、電力損失を最小化できます。TPS652353 では、複数の方法で 22kHz 信号を生成できます。プッシュプル出力段を備えた内蔵のリニア・レギュレータは、22kHz トーン信号を生成し、負荷がゼロのときでも出力に重畳されます。リニア・レギュレータの電流制限は、外付け抵抗により ±10% の精度でプログラム可能です。I 2C で読み取られる幅広い診断情報をシステム監視に使用可能です。
TPS652353 は、特に VIN が VLNB 出力に近いか超えている場合に可聴周波数のノイズを回避するため、PWM モードで特殊な設計が使用されています。
TPS652353 は、22kHz のトーン検出回路と出力インターフェイスにより、先進の DiSEqC 2.x 規格をサポートしています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | I2C インターフェイス搭載の TPS652353 LNB 電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 |
アプリケーション・ノート | DiSEqC™ 2.x Filter Optimization | PDF | HTML | 2021年 5月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65235EVM-694 — LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール
TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール
The TPS65235EVM-PWR747 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC1.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点