TPS65235EVM-694

LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

TPS65235EVM-694

購入

概要

The TPS65235EVM-694 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC2.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to easily evaluate the device features. Compared with TPS65235EVM-747, the TPS65235EVM-694 has circuits for DisEqC 2.x support. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator with I2C interface, specifically to provide the 13 V / 18 V power supply and the 22 kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box.

特長
  • Supports  5 V, 12 V and 15 V  power bus
  • Up to 1000 mA accurate output current limit adjustable by external resistor
  • Boost switch peak current limit proportional to LDO current limit
  • Dedicated Enable Pin for Non-I2C Application
  • Boost switching frequency 1MHz/500KHz selectable
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65235 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ TPS652353 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65235EVM-694 — TPS65235 I2C インターフェイス付き LNB 電圧レギュレータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC651 TPS65235EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 29 11 2015
lock TPS65235EVM GUI (zip)  — 61601 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65235 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65235EVM-694 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール TPS65235EVM-747 TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65235 EVM User Guide for DisEqC 2.x application 2015年 12月 31日
証明書 TPS65235EVM-694 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ