DATA SHEET
TPS65251-x 4.5V~18V 入力、大電流、FET 内蔵、同期整流降圧 3 バック・スイッチャ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い入力電源電圧範囲 (4.5V~18V)
- 出力電圧範囲:0.8V~VIN-1V
- 連続負荷:3A (降圧 1)、
2A (降圧 2 および 3) - 最大電流:3.5A (降圧 1)、
2.5A (降圧 2 および 3) - 可変スイッチング周波数
外付け抵抗により 300kHz~2.2MHz に設定 - 降圧回路ごとの専用イネーブル
- 発振器用の外部同期ピン
- 外付け抵抗で電流制限を変更可能
- ソフトスタート・ピン
- シンプルな補償回路を使用する電流モード制御機能
- パワー・グッド
- PFM/PWM の自動切り替え動作
- VQFN パッケージ、40 ピン、6mm × 6mm、RHA (放射線耐性保証)