TPS65251-3
- 広い入力電源電圧範囲 (4.5V~18V)
- 出力電圧範囲:0.8V~VIN-1V
- 連続負荷:3A (降圧 1)、 2A (降圧 2 および 3)
- 最大電流:3.5A (降圧 1)、 2.5A (降圧 2 および 3)
- 可変スイッチング周波数 外付け抵抗により 300kHz~2.2MHz に設定
- 降圧回路ごとの専用イネーブル
- 発振器用の外部同期ピン
- 外付け抵抗で電流制限を変更可能
- ソフトスタート・ピン
- シンプルな補償回路を使用する電流モード制御機能
- パワー・グッド
- PFM/PWM の自動切り替え動作
- VQFN パッケージ、40 ピン、6mm × 6mm、RHA (放射線耐性保証)
TPS65251-x には、入力電圧範囲が広く高効率の同期整流降圧コンバータが 3個搭載されています。これらのコンバータは、アプリケーションを簡素化するとともに、対象アプリケーションに応じて使用方法を最適化できるように設計されています。
コンバータは、5、9、12、15Vのシステムで動作し、パワー・トランジスタが内蔵されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用して、0.8V から入力電源電圧近くまでの任意の値に設定できます。各コンバータにはイネーブル・ピンがあり、シーケンシングの目的で遅延スタートアップが可能です。ソフトスタート・ピンでソフトスタート・コンデンサを選択することによりソフトスタート時間を変更でき、電流制限 (RLIMx) ピンで外付け抵抗を選択するとともに最適なインダクタを選択して、電流制限を設定できます。電流モード制御によって、RC補償が簡単になります。
コンバータのスイッチング周波数は、ROSC ピンに接続される外付け抵抗で設定するか、または必要に応じて SYNC ピンに接続される外部クロックに同期させることもできます。スイッチング・レギュレータは、300kHz~2.2MHz で動作するように設計されています。降圧 1 と降圧 2、3 は 180° の位相差で動作するため (降圧 2 と 降圧 3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小限になります。
TPS65251-x にはスーパバイザ回路があり、各コンバータの出力を監視します。シーケンシングが完了し、すべてのPG信号が通知され、選択可能なリセット終了時間が経過すると、PGOOD ピンがアサートされます。PGOOD 信号の極性は、アクティブ HIGH です。
すべてのコンバータには自動の低消費電力パルス PFM スキップ・モードが搭載されているため、軽負荷やスタンバイ動作時の効率が向上し、同時に非常に小さな出力リップルが保証され、低い出力電圧で 2% 未満という値を実現できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin
TPS65251EVM は、TPS65251 降圧コンバータ (3 チャネルDC/DC で、チャネル 1 は 1.2V、3A。チャネル 2 は 1.8V、2A。チャネル 3 は 3.3V、2A) の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、6mm x 6mm の 40 ピン QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を受け入れ、チャネル 1 の 1.2V、チャネル 2 の1.8V、チャネル 3 の 3.3V というレギュレーション済み出力電圧に変換し、それぞれ最大 3A、2A、2A (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点