JAJSQ69B december 2015 – may 2023 TPS65265
PRODUCTION DATA
TPS65265 には、4.5V~17V の広い入力電圧範囲を持つトリプル同期整流降圧コンバータが組み込まれており、5、9、12、15V のパワー・バスまたはバッテリで動作するほとんどの中間バス電圧に対応できます。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗または外部クロックを使用して 250kHz~2.3MHz の範囲内で調整できます。Buck1、Buck2、Buck3 の間で位相差 120°の動作により、入力フィルタの要件が最小化されます。
TPS65265 は、MODE ピンが GND に接続されている場合、パルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、MODE ピンが HIGH に駆動されている場合またはフローティング状態の場合、連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。
TPS65265 は、5mm × 5mmの薄型パッケージで 32 ピンの熱特性強化型 QFN (RHB) で供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65265 | RHB (VQFN、32) | 5.00mm x 5.00mm |